压缩空气清净化过滤器
管路过滤器 AFF
油雾分离器 AM
微雾分离器 AMD
活性炭过滤器 AMK
-
・模块式连接型
・压缩空气洁净等级:ISO8573
・宽与纵深尺寸减小法30%
・质量减轻50% AFF/AM□20:0.19kg(以前产品:0.38kg)
・处理流量增加50%
・无需工具
滤芯更容易更换
・透明杯体保护罩(2层结构)
・滤芯处采用带切缝的螺帽
种类 | 系列 | 过滤精度(μm) | 出口侧油雾浓度 | 额定流量 (L/min[ANR]) | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF | 1.0(捕捉效率99%) | - | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
油雾分离器 | AM | 0.1(捕捉效率99%) | 1(≒0.8ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
微雾分离器 | AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
活性炭过滤器 | AMK | - | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | 300~3700 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
主管路过滤器 AFF
油雾分离器 AM
微雾分离器 AMD
-
・压缩空气洁净等级:ISO8573
・由于压降减小,空气处理量提升,更加节能
空气处理量:14.5m3/min(ANR) 与以前相比最多提高20%
压降:5kPa以下
・轻量:最多减轻52%(10.5kg→5.0kg)
采用更薄的不锈钢杯体,实现轻量化
・省空间、减少工时
主管路过滤器AFF系列可滤除液体及固体杂质,无需再设置水滴分离器(AMG系列),既节省空间又减少了配管工时。
・滤芯更容易更换
有防止杯体掉落的机构
种类 | 系列 | 过滤精度(μm) | 额定流量 (m3/min[ANR]) | 接管口径 |
---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF | 1.0(捕捉效率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
油雾分离器 | AM | 0.1(捕捉效率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
微雾分离器 | AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
水滴分离器 AMG
系列 | 处理空气量 L/min(ANR) | 接管口径 |
---|---|---|
AMG | 300~12000 | 1/8~2 |
主气路过滤器 AFF
系列 | 过滤精度(μm) | 额定流量 L/min(ANR) | 接管口径 |
---|---|---|---|
AFF | 3(捕捉效率99%) | 300~42000 | 1/8~4B法兰 |
油雾分离器 AM
系列 | 过滤精度(μm) | 额定流量 L/min(ANR) | 接管口径 |
---|---|---|---|
AM | 0.3(捕捉效率99.9%) | 300~12000 | 1/8~2 |
微雾分离器 AMD
-
・分离除去浮游微粒状的油微粒子,除掉0.01μm以上的碳粉和灰尘。
・请作为需要高洁净度空气的精密计测器和洁净室用压缩空气的前置过滤器使用。
系列 | 过滤精度(μm) | 额定流量 L/min(ANR) | 接管口径 |
---|---|---|---|
AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 200~40000 | 1/8~150(6B)法兰 |
带前置过滤器的微雾分离器 AMH
-
・AM系列+AMD系列一体化,缩小安装空间,减少配管工时,实现低成本。
・分离除去浮游微粒状的油微粒子,除掉0.01μm以上的碳粉和灰尘。
・请作为需要高洁净度空气的精密测量仪器和洁净室用压缩空气的前置过滤器使用。
系列 | 过滤精度(μm) | 额定流量 L/min(ANR) | 接管口径 |
---|---|---|---|
AMH | 0.01(捕捉效率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |
超微油雾分离器 AME
-
・分离吸收浮游微粒状的油微粒子,将油雾润滑压缩空气变为相当于无油雾的空气。
・请作为要求高洁净度空气的涂装线用压缩空气、洁净室用压缩空气、绝对避免油分的元件用压缩空气的过滤使用。
系列 | 过滤精度(μm) | 额定流量 L/min(ANR) | 接管口径 |
---|---|---|---|
AME | 0.01(捕捉效率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |
除臭过滤器 AMF
系列 | 过滤精度(μm) | 额定流量 L/min(ANR) | 接管口径 |
---|---|---|---|
AMF | 0.01(捕捉效率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |
直通型空气过滤器 ZFC
-
・使用压力范围:-100kPa~1.0MPa。
既可用于正压也可用于真空压。
・采用防回转结构。
使用正压时,防止因松动造成零部件飞散。
・有2种透明外壳材质可选。
聚碳酸酯(标准)、尼龙(订制规格)。
注1)供给压力0.7MPa、压差30kPa
注2)订制规格
系列 | 适合管子外径 公制 | 适合管子外径 英制 | 流量 L/min(ANR)注1) 正压 | 流量 L/min(ANR) 真空压 | 过滤精度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC1□ | φ2, φ3.2 | φ1/8'' | 15/45 | 2/5 | 5,10注2) |
ZFC3□ | φ3.2, φ4 | φ1/8'', φ5/32'' | 50/80 | 7/10 | 5,10注2) |
ZFC5□ | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100/200 | 10/20 | 5,10注2) |
ZFC7□ | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250/450/550/650 | 30/70/80/100 | 5,10注2) |
洁净型气体过滤器 SF
形式 | 系列 | 使用压力 | 过滤精度 |
---|---|---|---|
夹头型 圆盘式 | SFA100・200・300 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |
夹头型 直通式 | SFB100 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |
一次性型 直通式 | SFB300 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |
一次性型 多盘型 | SFC100 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |
洁净型空气过滤器 中空类滤芯 SFD
系列 | 种类 | null | 使用压力 | 过滤精度 |
---|---|---|---|---|
SFD100 | 一次性 (不可更换滤芯) | ~100L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) |
SFD110 | 一次性 (不可更换滤芯) | ~120L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) |
SFD200 | 卡盒型 (可更换滤芯) | ~500L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) |
模块连接型抗菌·除臭·除菌过滤器 HF2-BF□
-
・采用符合FDA/食品卫生法的材料
・采用NSF-H1等级的食品用润滑脂
・外部抗菌
・有助于HACCP等卫生管理
・有助于取得FSSC22000认证
・抗菌过滤器:抗菌活性値 4以上
・除菌过滤器:细菌捕捉性能 LRV≧9
・除臭过滤器:二次侧油浓度 0.003mg/m3以下
种类 | 系列 | 过滤精度(μm) | 接管口径 |
---|---|---|---|
抗菌过滤器 | HF2-BFA | 5 | 1/4、3/8、1/2 |
抗菌过滤器 | HF2-BFB | 0.1 | 1/4、3/8、1/2 |
除臭过滤器 | HF2-BFC | - | 1/4、3/8、1/2 |
除菌过滤器 | HF2-BFD | 0.01 | 1/4、3/8、1/2 |
除菌过滤器 SFDA
-
・细菌捕捉性能:LRV≧9
采用符合FDA/日本食品卫生法的材料※
※接触流体部为树脂·橡胶
流路部的润滑油使用NSF-H1等级
为获得HACCP、FSSC22000认证做出贡献!
・过滤精度:0.01μm(捕集效率99.99%)
・初期压力降:0.03MPa(入口压力0.7MPa、最大流量时)
・流量:500L/min(ANR)
系列 | 种类 | 使用压力 | 过滤精度 |
---|---|---|---|
SFDA | 除菌过滤器 (除菌性能 LRV≧9) | MAX.1.0MPa (氮气的场合为0.99MPa) | 0.01μm (捕集效率99.99%) |
洁净型空气模块 LLB
-
・将洁净元件模块化(削减配管工时/省空间)。
可轻松地得到洁净空气。
・过滤精度:0.01μm(捕捉效率99.99%)。
・接触流体部分:无润滑脂、无硅。
・在洁净室内进行双重捆包后出厂。
・有24种组合。
注)入口空气条件 ISO 8573-1 品质等级 相当于1.4.1~1.6.1。
系列 | 使用流体 | 设定压力 | 流量范围 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB3 | 洁净空气 N2气体 注) | 0.05~0.4MPa | 5~100 |
LLB4 | 洁净空气 N2气体 注) | 0.05~0.4MPa | 50~500 |
吹气模块 LLB1
系列 | 使用流体 | 设定压力 | 流量范围 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB1 | 空气、N2气体 | 0.05~0.6MPa 0.05~0.35MPa | ~100 |