磁性开关
磁性开关 D
系列 | 磁性开关的种类 | 内容 |
---|---|---|
D系列 | 无触点磁性开关 | 一般(通用)型 2色显示式 带诊断输出的2色显示式 强耐水性・2色显示式 卫生型 带计时器 耐强磁・2色显示式 耐热型・2色显示式 广范围检测型 |
D系列 | 有触点磁性开关 | 一般(通用)型 2色显示式 耐强磁・2色显示式 耐热型 |
模拟磁性开关/数字式显示设定器 D-MH1□
系列 | 种类 | 内容 |
---|---|---|
D-MH1AD(V) | 模拟磁性开关 | 模拟输出传感器(1~5V) |
D-MH1BN | 显示设定器 | 数字式显示设定器 NPN2输出 |
D-MH1BP | 显示设定器 | 数字式显示设定器 PNP2输出 |
气缸速度检测器 IN574
-
・使气缸的动作情况可视化,提高了作业效率。
循环时间的改善效果可视化。
设备组装调试时的数值管理,有利于削减工时。
定期点检时的数值确认,有利于削减点检工时。
・有3种测定模式。
速度(mm/s)、行程所需实际(s)、动作次数(次)
系列 | 额定测定范围 速度 | 额定测定范围 行程所需时间 | 额定测定范围 动作次数 |
---|---|---|---|
IN574 | −1999~1999mm/s | −999.9~999.9s | 0~999次 |
带微调旋钮的磁性开关 D
系列 | 类型 | 安装方式 |
---|---|---|
D-M9K | 传感器单元 | 直接安装型 (圆形槽) |
D-Y7K | 传感器单元 | 直接安装型 (方形槽) |
D-F7K | 传感器单元 | 导轨安装型 |
D-R□K | 放大器单元 | - |