符合ISO规格的气缸 C96/C96SD
气缸 » ISO气缸符合ISO规格的产品 » 气缸
-
・发货ISO规格(15552)。
・缓冲阀容易调节。
・带磁性开关(C96SD系列:C96SD,C96KD,C96YD)
※C96系列(ø32~ø100)已进行产品变更。
请选择新C96系列。
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | C96 | 单杆双作用 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
杆不回转型 | C96K | 单杆双作用 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
平稳气缸 | C96Y | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |