产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

直线型真空发生器 ZU□A

真空用元件 » 真空发生器
    ・体积小、重量轻。
     外形尺寸:ø10.4、重量:3.9g、全长:52mm
    ・通口连接口径
     ø6快换管接头、Rc1/8内螺纹。
    ・到达真空压力(kPa)
     S型:-90。
     L型:-48。
系列喷嘴径
(mm)
最大吸入流量
[L/min(ANR)]
S型
最大吸入流量
[L/min(ANR)]
L型
空气消耗量
[L/min(ANR)]
适合吸盘
(mm)
ZU03SA0.31.83.72〜8
ZU04SA0.43.27.42〜10
ZU05□A0.5713142〜13
ZU07□A0.71116282〜20

Go Top