M8/M12接口 PCA/EX9/EX500
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)-
・通信线缆/接口:CC-Link、DeviceNet™、PROFIBUS DP、EtherNet/IP™、PROFINET、EtherCAT🄬、Ethernet POWERLINK
・符合IEC61076-2-101、符合IEC60947-5-2。
・IP67(IEC60529)
・组合式接口:无需专业工具,缩短作业时间。
・SPEEDCON:插入后回转半圈即可。
系列 |
---|
PCA |
EX9 |
EX500 |