产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器/微型出杆型 LEPY

电动执行器/电缸 » 小型
    ・体积小・重量轻。
     W20.5mm×H30mm×L125.6mm,质量240g。
    ・最大压触推力:50N。
    ・重复定位精度:±0.05mm。
    ・位置、速度、推力的设定(64点)。
    ・最大速度 (水平):350mm/s。
规格系列行程
(mm)
推压力
[N]
基本型
推压力
[N]
紧凑型
最大可搬运
质量
[kg]
(水平)
基本型
最大可搬运
质量
[kg]
(水平)
紧凑型
丝杠
导程
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEPY625,50,75最大20最大2.04.8
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEPY1025,50,75最大50最大40最大6.0最大4.05,10

Go Top