产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器/滑块型 同步带驱动 LEFB

电动执行器/电缸 » 滑块型
    LEFB系列 步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・最大行程:2,000mm。
    ・最大速度:2,000mm/s。
    ・重复定位精度:±0.08mm。

    LEFB系列 AC伺服电机
    ・最大速度:2,000mm/s。
    ・最大行程:3,000mm。
    ・最大加减速度(20,000mm/S2)。
    ・脉冲输入型/配备绝对增量编码器。
    ・重复定位精度:±0.06mm。
    ・有无电机规格 点此查看详情
    ・对应驱动器:LECSS-T,LECY□
规格系列行程
(mm)
可搬运
质量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杠
导程
(mm)
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFB16300~ 1000148~ 1100相当于48
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFB25300~ 20001048~ 1400相当于48
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFB32300~ 20001948~ 1500相当于48
伺服电机
(DC24V)
LEFB16A300~ 100015~ 2000相当于48
伺服电机
(DC24V)
LEFB25A300~ 200025~ 2000相当于48
AC伺服电机LEFB25S300~ 200052000相当于54
AC伺服电机LEFB32S300~ 250015最大2000相当于54
AC伺服电机LEFB40S300~ 300025最大2000相当于54

Go Top