压力计 G□
消音器/排气洁净器/气枪/压力计 » 压力计系列 | 大小(外径) | 连接螺纹 |
---|---|---|
G15 | φ15 | R1/8, M5(内螺纹) |
G27 | φ27 | R1/8, 1/16 |
G36 | φ37.5 | R1/8, M5(内螺纹) |
GA36 | φ37.5 | R1/8 |
G46 | φ42.5 | R1/8, 1/4, M5(内螺纹) |
GA46 | φ42.5 | R1/8, 1/4 |
G33 | φ30 | R1/8 |
GA33 | φ30 | R1/8 |
G43 | φ43 | R1/8, 1/4 |
G36-L | φ37.5 | R1/8 |
G46-L | φ42.5 | R1/8, 1/4 |
G53-L | φ51.4 | R1/8, 1/4 |
G63-L | φ63.4 | R1/8, 1/4 |