产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
自由安装型气缸 CU/CDU
气缸 » 紧凑型气缸型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CU | 单杆双作用 | 6,10,16,20,25,32 |
标准型 | CU | 单作用(伸・缩) | 6,10,16,20,25,32 |
标准型 | CUW | 双杆双作用 | 6,10,16,20,25,32 |
杆不回转型 | CUK | 单杆双作用 | 6,10,16,20,25,32 |
杆不回转型 | CUK | 单作用(伸・缩) | 6,10,16,20,25,32 |
杆不回转型 | CUKW | 双杆双作用 | 6,10,16,20,25,32 |
长行程标准型 | CU | 单杆双作用 | 6,10,16,20,25,32 |
长行程 杆不回转型 | CUK | 单杆双作用 | 6,10,16,20,25,32 |
带气缓冲 | CU-A | 单杆双作用 | 20,25,32 |
真空用 | ZCUK | 单杆双作用 | 10,16,20,25,32 |