夹紧缸 CK□1
气缸 » 夹紧气缸-
・缸筒全长缩短7mm(CKP1□40)。
・通过螺纹调节速度,操作简便。
・速度控制阀不会从缸筒范围内探出。
・可从3个方向安装耐强磁磁性开关。
D-P3DW型、D-P4DW型(CKG1)
D-P79WSE型、D-P74L/Z型
・可对应弧焊用耐喷溅气缸(-XC88/-XC89/-XC91)(仅CKG1)。
种类 | 系列 | 动作方式 | 耳环宽度(mm) | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
标准型 | CK1 | 双作用 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
内置标准磁石 (带耐强磁的磁性开关) | CKG1 | 双作用 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
内置强力磁石 (带耐强磁的磁性开关) | CKP1 | 双作用 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |