产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
气缸 CJ2/CDJ2
气缸 » 标准型气缸(圆形)-
・追加了两侧脚座、无杆侧法兰的金属安装件。
・磁性开关操作性提高,位置调整更容易。
・追加了磁性开关轨道安装型。
・追加了带杆端金属安装件、摆动金属安装件的型号(不必再另行配备)
・带磁性开关(CDJ2-Z系列:CDJ2、CDJ2W、CDJ2K、CDJ2Z、CDJ2ZW、CDJ2RA、CDJ2RK)
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJ2-Z | 单杆双作用 | 6,10,16 |
标准型 | CJ2-Z | 单作用(伸・缩) | 6,10,16 |
标准型 | CJ2W-Z | 双杆双作用 | 6,10,16 |
杆不回转型 | CJ2K-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
杆不回转型 | CJ2K-Z | 单作用(伸・缩) | 10,16 |
速度控制阀 内置型 | CJ2Z-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
速度控制阀 内置型 | CJ2ZW-Z | 双杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | CJ2RA-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | CJ2RA-Z | 单作用(伸・缩) | 10,16 |
杆不回转型 直接安装型 | CJ2RK-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
杆不回转型 直接安装型 | CJ2RK-Z | 单作用(伸・缩) | 10,16 |
端锁气缸 | CBJ2 | 单杆双作用 | 16 |