产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
薄型真空发生器、真空泵系统 ZQ
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 5 | 14 | 2~13 | ZQ1000 |
ZQ107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZQ1000 |
ZQ110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~32 | ZQ1000 |
流量传感器 PFMV5/PFGV301
传感器/开关 » 电子式流量开关/传感器无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 流量开关
系列 | 额定流量范围(L/min) |
---|---|
PFMV | 0.0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 -0.5~0.5 -1~1 -3~3 |