产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

真空单元 ZK2□A

真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统
    ・供给阀:追加N.O.规格
     停电/电源OFF时可产生真空※  
     防止停电时工件掉落※
     ※可确保供给压力时
    ・追加对应IO-Link的压力开关  
     1根通信线即可控制真空发生器
     可以读取元件信息、统一设定参数
    ・对应真空发生器系统/真空泵系统
    ・节能型真空发生器
     达到真空设定值后停止供气:空气消耗量 削减 93%(根据本公司测定条件)
    ・真空发生器的效率提高,吸入流量增加50%(和本公司的一段式真空发生器比较)
    ・节能效果(金额换算):削减93%
    ・采用高效消音型消声器,噪声降低&吸入流量提高
真空发生器系列喷嘴直径
(mm)
最大吸入流量
[L/min(ANR)]
空气消耗量
[L/min(ANR)]
适合吸盘参考值
(mm)
真空泵系统系列
ZK2□070.729242~40ZK2□00
ZK2□101.044402~50ZK2□00
ZK2□121.261582~125ZK2□00
ZK2□151.567902~150ZK2□00

Go Top