产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

集尘器用2通电磁阀/气控阀 VXF2/VXFA2

流体控制元件 » 2、3通电磁阀/气控阀
    ・配管方式
     法兰型、法兰主体型、直管型
    ・2次侧的孔口无需加工,有助于削减配管工时。(法兰主体型)
    ・防护等级:IP65。※
     ※对于导线引出式的扁平端子型,其端子部分为IP40。
    ・对应高温:使用流体温度100℃。
    ・追加了扁平端子型。
    ・可选专用控制器VXFC系列。
系列阀形式接管口径孔口径(mmφ)
VXF2N.C.20A~100A22~100
VXFA2N.C.20A~100A22~100

Go Top