5通电磁阀 VQZ1000/2000/3000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・集装式阀可混装3通阀、5通阀。
・铝制一体型集装式、可安装DIN导轨。
・集装型号:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQZ1000 | 1.3 | 0.24 | 0.32 | φ63 | 0.35(标准) 0.9 (高压型、高速响应型) |
VQZ2000 | 2.3 | 0.29 | 0.53 | φ80 | 0.35(标准) 0.9 (高压型、高速响应型) |
VQZ3000 | 4.6 | 0.26 | 1.2 | φ100 | 0.35(标准) 0.9 (高压型、高速响应型) |