产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
5通电磁阀 VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・主阀构造为金属密封。
・有多种尺寸。
・用于驱动中、大型气缸。
・多种集装可选项。
・可对应控制单元(VFS2000/3000/4000底座配管型)
・集装型号:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VFS1000 | 1.8 | 0.19 | 0.40 | φ50 | 1.8 |
VFS2000 | 3.5 | 0.32 | 0.85 | φ63 | 1.8 |
VFS3000 | 6.8 | 0.12 | 1.6 | φ80 | 1.8 |
VFS4000 | 12 | 0.22 | 3.1 | φ140 | 1.8 |
VFS5000 | 20 | 0.13 | 4.7 | φ160 | 1.8 |
VFS6000 | 38 | 0.10 | 9.0 | φ200 | 1.8 |
5通电磁阀 VQ4000/5000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・体积小容量大。
设置体积减小42%,设置面积减小26%
VQ4000可驱动大至ø160的气缸
VQ5000可驱动大至ø180的气缸
・节能 消耗功率:0.4W(低功率型)
・寿命长:1亿次(本公司的实验条件下)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低功率型) |
VQ5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低功率型) |