产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

5通电磁阀 SY3000/5000/7000/9000

方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀
    ・可混装3通阀和5通阀。
    ・消耗功率:0.1W(带节电电路)
    ・有铝制一体型集装式、DIN导轨式、组合集装式等多种集装式选项可供选择。
    ・集装型号:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
气缸驱动
尺寸
消耗功率(W)
SY30001.10.300.26φ400.35(标准)
0.1(带节电回路)
SY50002.80.290.66φ630.35(标准)
0.1(带节电回路)
SY70004.50.271.1φ800.35(标准)
0.1(带节电回路)
SY9000100.292.5φ1000.35(标准)
0.1(带节电回路)
SY3001.10.300.26φ400.35(标准)
0.1(带节电回路)
SY5002.80.290.66φ630.35(标准)
0.1(带节电回路)

5通电磁阀 插头引线型 S0700

方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀
    ・阀宽:7.4mm
    ・气缸驱动尺寸:~ø32 (直接配管型)
    ・消耗功率:0.35W
    ・质量:39g (直接配管型)
    ・集装型号:SS0752,SS0755
系列流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
1→4/2(P→A/B)
Cv
气缸
驱动
尺寸
消耗功率(W)
SS0752
直接配管型
0.620.18φ320.35
SS0755
底座配管型
0.390.11φ250.35

Go Top