产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

高压用冷却液阀 SGH

流体控制元件 » 冷却液用阀
    ・最高使用压力:3MPa、7MPa、10MPa、14MPa。
    ・对应高速研磨、长钻加工。
    ・对应高压冷却液的润滑、切削屑冲扫、冷却。
    ・低功耗:0.35W(24VDC)。
    ・寿命300万次以上(在本公司的实验条件下)。
    ・符合CE标准。水锤减小20%。
    ・符合G螺纹(ISO1179-1)标准。
    ・气控型、外部先导电磁型。
系列阀形式接管口径孔口径(mmφ)
SGHN.C./N.O.3/8~17.5~15.9

Go Top