洁净型空气过滤器 中空类滤芯 SFD
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器洁净/低发尘系列 » 压缩空气净化过滤器系列
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 气源处理元件
系列 | 种类 | null | 使用压力 | 过滤精度 |
---|---|---|---|---|
SFD100 | 一次性 (不可更换滤芯) | ~100L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) |
SFD110 | 一次性 (不可更换滤芯) | ~120L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) |
SFD200 | 卡盒型 (可更换滤芯) | ~500L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) |