产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

5通电磁阀 插头引线型 S0700

方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀
    ・阀宽:7.4mm
    ・气缸驱动尺寸:~ø32 (直接配管型)
    ・消耗功率:0.35W
    ・质量:39g (直接配管型)
    ・集装型号:SS0752,SS0755
系列流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
1→4/2(P→A/B)
Cv
气缸
驱动
尺寸
消耗功率(W)
SS0752
直接配管型
0.620.18φ320.35
SS0755
底座配管型
0.390.11φ250.35

4通电磁阀/盒型集装式 SJ1000/2000/3000/4000

方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀
    ・追加了大流量型SJ3000A
    ・追加了大流量型SJ3000A
    ・可混装SJ系列尺寸5的阀
    ・采用插头插座式连接(直接插入式)
     位数增减、更换阀容易
    ・也可对应非插入式单独配线
系列流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
Cv
气缸驱动
尺寸
消耗功率(W)
SJ10000.320.330.08ø320.55(标准)
0.23(带节电回路)
SJ10000.320.330.08ø320.55(标准)
0.23(带节电回路)
SJ30000.560.110.12ø500.4(标准)
0.15(带节电回路)
SJ3000A
大流量型
0.760.190.21ø630.4(标准)
0.15(带节电回路)
SJ40002.610.200.68ø800.4(标准)
0.15(带节电回路)

Go Top