产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

薄型带导杆气缸/紧凑型 MGPK

气缸
    ・体积:最大削减28%(538cm3→390cm3
    ・重量:最大削减41%(0.32kg→0.19kg)
    ・高刚性:通过优化形状,实现小型、高刚性
     端板最多加厚33%,刚性提高
    ・导杆部追加润滑保持功能(润滑护圈)
形式轴承系列动作方式缸径(mm)
基本型滑动轴承MGPK双作用12,16,20,25,32,40,50
基本型球导向轴承MGPKL双作用16、32

Go Top