产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

小型化学液用直动2・3通电磁阀 LVM

流体控制元件 » 小型2、3通电磁阀
    ・低发尘、禁油、无金属 ※接触液体部分
    ・分离构造
     膜片将使用流体区域与电磁头驱动部分隔离开
    ・消耗功率:1.0W以下(带节电回路)
    ・容积变化量(抽取量):0.01μL以下
系列阀构造阀形式使用压力范围孔口径(mm)
LVM07
底座配管型
直动摇臂型N.C.-75kPa〜0.1MPa0.8
LVM09
直接配管型
底座配管型
直动摇臂型N.C.
N.O.
通用
-75kPa〜0.2MPa1(直接配管)
1.1(底座配管)
LVM10
直接配管型
底座配管型
直动摇臂型N.C.
N.O.
通用
-75kPa〜0.25MPa1.4
LVM15
直接配管型
底座配管型
直动摇臂型N.C.
N.O.
通用
-75kPa〜0.25MPa
(最大0.6MPa)
1.6
1(高压型)
LVM20
直接配管型
底座配管型
直动摇臂型N.C.
N.O.
通用
-75kPa〜0.3MPa
(直接配管型为0.25MPa)
2
LVM1□
直接配管型
底座配管型
直动座阀型N.C.0〜0.25MPa1.5

Go Top