对应高节拍的电动执行器 LEFS□F
电动执行器/电缸 » 滑块型-
・可缩短循环时间
循环时间:与以前产品相比缩短39%(0.93s→0.57s)
・加减速度:10000mm/s2(是以前产品的334%)
・最大速度:1500mm/s(与以前产品相比提高25%)
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
对应高节拍 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS16F | 50~500 | 最大20 | 最大800 | 5、10 |
对应高节拍 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS25F | 50~800 | 最大40 | 最大1500 | 6、12、20 |
对应高节拍 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS32F | 50~1000 | 最大68 | 最大1300 | 8、16、24 |
对应高节拍 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS40F | 50~1200 | 最大75 | 最大1200 | 10、20、30 |