产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

快换管接头 不锈钢系列 KQ2-G

配管&接头 » 特殊环境用管接头
    ・金属部材质:SUS303。
    ・管子拆装性提高:插入力最多减小30%、脱离力最多减小20%。
    ・小型、轻量化
     体积上,高度方向降低24%,水平方向减小23%。
     质量上,减小57%。
    ・主体形状:共27种。
系列尺寸适合管子连接螺纹
KQ2-G公制φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16M5
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top