产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

快换管接头 10-KQ2

洁净/低发尘系列 » 管接头&管子

    洁净系列


    ・可快速拆装。
    ・可在真空-100kPa~的范围使用。
系列尺寸适合管子外径连接螺纹
10-KQ2公制φ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16M3×0.5,M5×0.8,M6×1.0,
R,Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
10-KQ2英制φ1/8'',φ5/32'',φ3/16'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''10-32UNF
NPT 1/16,1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top