产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

冷冻式干燥机 面向北美・中南美的规格 IDFB

气源处理元件 » 空气干燥器
    ・高温環境に対応
     周囲温度 : 最大113℉(45℃)
     入口空気温度 : 最大149℉(65℃)
    ・処理空気流量アップ
    ・電源電圧:単相AC230V(60Hz)
系列额定入口条件处理空气量
(m3/h[ANR])
露点37℉(28℃)
处理空气量
(m3/h[ANR])
露点45℉(72℃)
处理空气量
(m3/h[ANR])
露点50℉(10℃)
使用冷媒接管口径
IDFB60100℉
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
113
(192)
155
(264)
177
(300)
R410A(HFC)
GWP:2088
R1, NPT1
IDFB70100℉
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
166
(282)
215
(366)
251
(426)
R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/2, NPT1 1/2
IDFB80100℉
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
247
(420)
314
(534)
353
(600)
R410A(HFC)
GWP:2088
R2, NPT2
IDFB90100℉
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
335
(570)
406
(690)
459
(780)
R410A(HFC)
GWP:2088
R2, NPT2

Go Top