激光用小型双通道型/基本型 HRLE
温控器 » 温控器(循环液温控装置)系列 | 设定温度范围 | 冷却能力(通道1,、2总共) | 温度稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRLE090 | 通道1:15~25℃ 通道2:通道1温度 + 0~15℃ | 8.0kW/9.5kW(50Hz/60Hz) | 通道1:±0.1 通道2:±0.5 | 风冷冷冻式 | 清水、脱离子水(纯水) |