产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

无线通信系统 EXW1/EX600-W

方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应CC-Link的元件
方向控制元件 » 无线系统
    ・抗干扰性
     2.4GHz ISM电波频率范围内使用
     采用每2ms(最快)的电波跳频技术
    ・无需通信电缆
     减少配线工时、安装空间、成本
     降低断线风险
    ・实现了FA环境中的通信稳定性
    ・小型・轻量(EXW1)
     体积:约减小81%,质量:约减轻79%
    ・可模块化组合(EX600-W)



     ▶对应IO-Link的元件
系列防护等级通信协议适合阀
EXW1IP20(远程)EtherNet/IP™
PROFINET
OPC UA
CC-Link
EtherCAT®
IO-Link
EX600-W相当于IP67EtherNet/IP™ PROFINETSY3000,5000,7000(插入型)
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
VQC1000,2000,4000,5000

Go Top