产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
气缸 CM2/CDM2
气缸 » 标准型气缸(圆形)-
・杆前端内螺纹标准化。
・磁性开关操作性提高,位置调整更容易。
・追加了单耳环、耳轴用摆动金属安装件。
・追加了带杆端金属安装件、摆动金属安装件的型号(不必再另行配备)。
・带磁性开关(CDM2-Z系列:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,
CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)。
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CM2-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
标准型 | CM2-Z | 单作用(伸・缩) | 20,25,32,40 |
标准型 | CM2W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2K-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2K-Z | 单作用(伸・缩) | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2KW-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
直接安装型 | CM2R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 直接安装型 | CM2RK-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
集中配管型 | CM2□P | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
带端锁 | CBM2 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |