符合NAAMS规格的 强力夹紧缸 CKZ3N-X2742A/X2568□
气缸 » 夹紧气缸-
・重量最多减小38%。
铝制主体使重量大幅减轻。
也可用于材料装卸机器人。
・开关调节简单,可大幅削减作业工时。
臂开度变更时开关容易调节。
・夹紧力大:4000N
・采用金属制开关盒保护罩(可选项)。
防止开关盒受到意外冲击。
・可选择带手动操作杆的型号。
系列 | 臂开度 | 开关 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ3N-X2742A 基本型 | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63 |
CKZ3N-X2568□ 带手动操作用手柄 | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º | TURCK/P&F | 50,63 |