产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
压缩空气管理系统 AMS20/30/40/60
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应PROFINET的元件产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
压缩空气管理系统 » 压缩空气管理系统
传感器/开关 » 压缩空气管理系统
F.R.L组件/压力控制元件 » 压缩空气管理系统
方向控制元件 » 无线系统
压力控制元件 » 压缩空气管理系统
-
・空气消耗量:最多减少62%
监测到设备处于待机(生产停止时)的状态时,降低供气压力
削减不必要的空气消耗
・对应OPC UA
采用直接连接的方式,可轻松实现数据通信
・对应无线系统
无需通信线缆
采用独立的加密模式,确保高安全性
通信距离:最大100m
・对应IO-Link
系列 | 尺寸 | 接管口径 | 处理空气量 [L/min] | 通信协议 | 输出数据 |
---|---|---|---|---|---|
电气比例阀型 AMS20A/30A/40A/60A | 20 30 40 60 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA | 瞬时流量 累计流量 压力 流体温度 IO-Link传输的各种传感器信息 诊断信息 |
减压阀型 AMS20B/30B/40B/60B | 20 30 40 60 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA | 瞬时流量 累计流量 压力 流体温度 IO-Link传输的各种传感器信息 诊断信息 |