产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

2色显示式高精度数字式压力开关 10-ZSE40A(F)/10-ISE40A

洁净/低发尘系列 » 压力开关/压力传感器

    洁净系列


    ・IP65。
    ・流体:空气、非腐蚀性气体、不可燃性气体。
    ・可最多同时复制10台。
    ・3步设定。
    ・带快换管接头。
系列种类额定压力范围
10-ZSE40AF混合压-100.0〜100.0kPa
10-ZSE40A真空压0.0〜-101.3kPa
10-ISE40A正压-0.100〜1.000MPa

Go Top