型号确认
系列 | 型号、名称 | 型号确认 | |
---|---|---|---|
ZK2□A | ZK2A 系列 真空发生器系统 真空单元 单体真空发生器+带阀+无节能功能 | 详情 | |
ZK2□A | ZK2A 系列 真空发生器系统 真空单元 单体真空发生器+带阀+带节能功能 | 详情 | |
ZK2□A | ZK2A 系列 真空发生器系统 真空单元 集装用真空发生器+带阀+不带节能功能 | 详情 | |
ZK2□A | ZK2A 系列 真空发生器系统 真空单元 集装用真空发生器+带阀+带节能功能 | 详情 | |
ZK2□A | ZK2A 系列 真空发生器系统 真空单元 单体集装用真空发生器+无阀+无节能功能 | 详情 | |
ZK2□A | ZK2A 系列 真空单元 真空发生器系统 集装式 | 详情 | |
ZK2□A | ZK2A 系列 真空泵系统 真空单元 単体真空泵系统+带阀+无节能功能 | 详情 | |
ZK2□A | ZK2A 系列 真空泵系统 真空单元 集装用真空泵系统+带阀+无节能功能 | 详情 | |
ZK2□A | ZK2A 系列 真空单元 真空泵系统 集装式 | 详情 | |
ZK2□A | 阀组件 适用于ZK2A系列 | 详情 | |
ZK2□A | 过滤器杯 适用于ZK2A系列 | 详情 | |
ZK2□A | 垫圈 适用于ZK2A系列 | 详情 |