型号确认
系列 | 型号、名称 | 型号确认 | |
---|---|---|---|
SJ3A6 | SJ3A6 系列 插入式 插座接线式 带节流阀的真空破坏阀 集装式 | 详情 | |
SJ3A6 | SJ3A6 系列 插入式 插座接线式 带节流阀的真空破坏阀 电磁阀(3位置3通带节流阀) 标准型 | 详情 | |
SJ3A6 | SJ3A6 系列 插入式 插座接线式 带节流阀的真空破坏阀 电磁阀(3位置3通带节流阀) 带开关 | 详情 | |
SJ3A6 | SJ3A6 系列 插入式 插座接线式 带节流阀的真空破坏阀 电磁阀(3位置3通带节流阀) 个别配线[插入式混合安装型适用] | 详情 | |
SJ3A6 | SJ3A6 系列 插入式 电缆接线型 带节流阀的真空破坏阀 集装式 | 详情 | |
SJ3A6 | SJ3A6 系列 插入式 电缆接线型 带节流阀的真空破坏阀 电磁阀(3位置3通带节流阀) | 详情 | |
SJ3A6 | SJ3A6 系列 非插入式 个别配线 带节流阀的真空破坏阀 集装式 | 详情 | |
SJ3A6 | SJ3A6 系列 非插入式 个别配线 带节流阀的真空破坏阀 电磁阀(3位置3通带节流阀) | 详情 | |
SJ3A6 | 减压阀块 插座式接线/个别配线用 适用于SJ3A6系列 | 详情 | |
SJ3A6 | 插座块组件 适用于SJ2000/3000系列 | 详情 |