产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 涂装机器人 »
涂装系统
产业用机器人行业
涂装机器人涂装系统
软质尼龙管 TS
配管&接头 » 管子无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TS・TISA | φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、红、蓝、黄、绿 | 空气、水 |
产业用机器人行业
涂装机器人涂装系统
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TS・TISA | φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、红、蓝、黄、绿 | 空气、水 |