产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 涂装机器人 »
涂装系统
产业用机器人行业
涂装机器人涂装系统
FEP管子(氟树脂) TH/TIH
化学液用阀/管接头&针阀/管 » 管子氟树脂元件/氯乙烯元件 » 管接头&针阀/管子
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、红、蓝 |
产业用机器人行业
涂装机器人涂装系统
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 |
---|---|---|---|
TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、红、蓝 |