产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 涂装机器人 »
涂装系统
产业用机器人行业
涂装机器人涂装系统
4通电磁阀/盒型集装式 SJ1000/2000/3000/4000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・追加了大流量型SJ3000A
・追加了大流量型SJ3000A
・可混装SJ系列尺寸5的阀
・采用插头插座式连接(直接插入式)
位数增减、更换阀容易
・也可对应非插入式单独配线
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(标准) 0.23(带节电回路) |
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(标准) 0.23(带节电回路) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ø50 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |
SJ3000A 大流量型 | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ø63 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |
SJ4000 | 2.61 | 0.20 | 0.68 | ø80 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |