产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 操作机器人 »
吸附搬运系统
产业用机器人行业
操作机器人吸附搬运系统
3画面高精度数字式压力传感器 ZSE20□(F)/ISE20□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
系列 | 输出形式 | 种类 | 额定压力范围 | 防护等级 | 适合流体 |
---|---|---|---|---|---|
ZSE20 (F) ISE20 | 1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空气 |
ZSE20A (F) ISE20A | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空气 |
ZSE20AF-X573~580 (订制规格) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 | −50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0Pa | IP40 | 空气 |
ZSE20AF-X576~580 (订制规格) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 | −500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPa | IP40 | 空气 |
ZSE20B (F)-(L) ISE20B-(L) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) 对应IO-Link 开关1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP65 | 空气 |
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) 对应IO-Link 开关1输出 | 混合压混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPa | IP65 | 通用流体 |
通用流体压力传感器/开关 PSE57□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)系列 | 种类 | 额定压力范围 | 耐压力 |
---|---|---|---|
PSE570 | 正压 | 0~1MPa | 3.0MPa |
PSE573 | 混合压 | -100~100kPa | 600kPa |
PSE574 | 正压 | 0~500kPa | 1.5MPa |
PSE575 | 正压 | 0~2MPa | 5.0MPa |
PSE576 | 正压 | 0~5MPa | 12.5MPa |
PSE577 | 正压 | 0~10MPa | 30MPa |
3画面多通道数字显示器 PSE200A
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)对应IO-Link的元件 » 压力开关
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
系列 | 设定压力范围 | 适合压力传感器 |
---|---|---|
PSE200A | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa −0.105~2.1MPa −0.25~5.25MPa −0.5~10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 |
3画面数字显示器 PSE300A
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)系列 | 设定压力范围 |
---|---|
PSE300A | −0.2〜2.1kPa 10〜−105kPa −105〜105kPa −10〜105kPa −50〜525kPa −0.105〜1.05MPa −0.105〜2.1MPa −0.25〜5.25MPa −0.5〜10.5MPa |
2色显示式数字式压力传感器控制器 PSE300
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 压力开关

系列 | 设定压力范围 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |