产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 操作机器人 »
吸附搬运系统
产业用机器人行业
操作机器人吸附搬运系统
真空减压阀 IRV
真空用元件 » 真空减压阀F.R.L组件/压力控制元件 » 减压阀
压力控制元件 » 减压阀

-
・可控制真空气路的压力。
・全系列都有一面配管规格。
・质量减小20%(与以前产品相比)。
・内置快换管接头。
・压力计、数字式压力开关采用卡子固定,拆装容易。
・压力计、数字式压力开关的安装方向可变更(尽标准配管规格)。
・压力计、数字式压力开关的安装角度(以60°为一个单位)容易变更。
系列 | 连接口径 | 设定压力范围(kPa) |
---|---|---|
IRV10 | φ6,φ8,φ1/4,φ5/16 | -100~-1.3 |
IRV20 | φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | -100~-1.3 |
吸板 SP
真空用元件 » 真空系统的相关元件
系列 | 外形 | 吸附部尺寸 | 烧结金属滤芯粒径 | 吸附口 |
---|---|---|---|---|
SP | 长方形、正方形 | □50×50mm 、□100×100mm、□150×150mm □200×200mm、□250×250mm、□300×300mm | φ0.3(球体) | 1/8 |
真空用过滤器 AFJ
真空用元件 » 真空过滤器真空用元件 » 真空系统的相关元件
-
・保护真空元件。
・过滤精度:5,40,80μm。
・大流量:max.660L/min(ANR)。
・滤芯可在洗净后重复使用。
・可去除水滴。
・透明杯体保护罩将杯体完全包覆。
系列 | 连接口径 | 推荐流量L/min (ANR) | 过滤精度[μm] |
---|---|---|---|
AFJ | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 180,380,660 | 5,40,80 |
真空用冷凝水分离器 AMJ
真空用元件 » 真空系统的相关元件
-
・去除真空管路中的水滴
防止真空元件出现故障
・质量:最多减小18%(AMJ40:0.43kg←AMJ4000:0.6kg)
・水滴去除率:90%以上
・采用2层构造,耐环境性优秀
杯体外周安有透明保护罩
可视性好 : 360°
系列 | 连接口径 | 推荐流量L/min (ANR) | 使用压力范围 | 水滴去除率 |
---|---|---|---|---|
AMJ | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 200,350,500 | −100〜0kPa | 90% |
真空泵用排气洁净器 AMV
真空用元件 » 真空系统的相关元件
系列 | 连接口径 | 最大出力流量 (【L/min(ANR)】 | 油雾分解率 | 过滤精度 |
---|---|---|---|---|
AMV | 1,11/2,2,3BJIS 10K FF法兰 4BJIS 10K FF法兰 | 360~16000 | 99.5%以上 | 0.3μm (吸收效率95%) |