产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 操作机器人 »
方向控制元件
产业用机器人行业
操作机器人方向控制元件
4通电磁阀/盒型集装式 SJ1000/2000/3000/4000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・无底板结构的扁平盒型
・节省空间型的主体宽度:6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)
・SJ系列5种尺寸的电磁阀可混装
・采用插头连接式,位数的增减、阀的更换更容易。
・单侧电磁阀
・提供4位双3通阀。
・集装式型号:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
| 系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) Cv | 气缸驱动 尺寸 速度: 100 mm/s时 | 消耗功率(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(标准) 0.23(带节电回路) |
| SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | ø40 | 0.55(标准) 0.23(带节电回路) |
| SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ø50 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |
| SJ3000A 大流量型 | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ø63 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |
| SJ4000 | 2.61 | 0.2 | 0.68 | ø80 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |
5通电磁阀 插入式 SY3000/5000/7000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・由于流量增加,阀尺寸可减小,为节能、省空间做出贡献。
・消耗功率:0.1W(带节电回路)、0.35W(标准)
・寿命 2亿次(间隙密封)、7000万次(弹性密封)
・可连接插入式底板 。
・插入式金属底板(IP40)/插入式插头连接底板(IP67)
・集装式型号:SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7
・F.R.L.组合元件(AC-D 系列)连接(-X990)
・对应隔板型减压阀
※EX250/500系列即将停产。
在设计新设备及设施时,请考虑采用其他系列(EX260/EX600)予以替代。
| 系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
|---|---|---|---|---|
| SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
| SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
| SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
5通电磁阀 SY3000/5000/7000/9000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀
45G型集装阀
(对应扁平电缆配线 PC接线)
产品目录点击查看
-
・3通阀和5通阀可混合安装 。
・消耗功率:0.1W(带节电回路)
・铝制一体型集装板、DIN导轨、组合型集装板等丰富的集装板可选项 。
・集装式型号:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
・对应隔板型减压阀
| 系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
| SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
| SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
| SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
| SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
| SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
5通电磁阀 SV1000/2000/3000/4000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀
| 系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) Cv | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV1000 | 1.1 | 0.35 | 0.28 | φ40 | 0.6 |
| SV2000 | 2.4 | 0.18 | 0.48 | φ63 | 0.6 |
| SV3000 | 4.3 | 0.21 | 0.93 | φ80 | 0.6 |
| SV4000 | 7.0 | 0.18 | 1.6 | φ100 | 0.6 |
5通电磁阀 插入型 S0700
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・有多种集中配线方式。
・细长紧凑的集装式:设置空间减少45%※
高度减少20mm※
※与组合集装式比较
・4位置双3通阀。
・集装型号:SSO751,SSO750
| 系列 | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) b | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| S0700 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
5通电磁阀 插头引线型 S0700
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀| 系列 | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
|---|---|---|---|---|
| SS0752 直接配管型 | 0.62 | 0.18 | φ32 | 0.35 |
| SS0755 底座配管型 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |