产品信息 » 
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 洁净型机器人 » 
低真空
产业用机器人行业
洁净型机器人低真空
多通道控制器 10-PSE200A
洁净/低发尘系列 » 压力开关/压力传感器| 系列 | 设定压力(压差)范围 | 适合压力传感器 | 
|---|---|---|
| 10-PSE200A | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa | 10-PSE550 10-PSE531/PSE541/PSE561 10-PSE533/PSE543/PSE563 10-PSE532 10-PSE564 10-PSE530/PSE540/PSE560 | 
压力传感器控制器 10-PSE300
洁净/低发尘系列 » 压力开关/压力传感器| 系列 | 设定压力(压差)范围 | 
|---|---|
| 10-PSE300 | -101〜101kPa 10〜-101kPa -10〜100kPa -0.1〜1MPa -50〜500kPa -0.2〜2kPa |