产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 洁净型机器人 »
低真空
产业用机器人行业
洁净型机器人低真空
空气过滤器 10-/21-AF-D
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件| 系列 | 接管口径 | 过滤精度 (μm) |
|---|---|---|
| 10-AF20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1 | 5 |
| 21-AF20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1 | 5 |
| 系列 | 接管口径 | 过滤精度 (μm) |
|---|---|---|
| 10-AFM20~40-D | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.3 |
| 21-AFM20~40-D | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.3 |
微雾分离器 10-/21-AFD-D
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件| 系列 | 接管口径 | 过滤精度 (μm) |
|---|---|---|
| 10-AFD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
| 21-AFD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
减压阀 10-/21-AR-D
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件| 系列 | 接管口径 | 设定压力 (MPa) |
|---|---|---|
| 10-AR20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
| 21-AR20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
带逆流功能的减压阀 10-/21-AR-D
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件| 系列 | 接管口径 | 设定压力 (MPa) |
|---|---|---|
| 10-AR20K~60K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
| 21-AR20K~60K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
过滤减压阀 10-/21-AW-D
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件| 系列 | 接管口径 | 设定压力 (MPa) | 过滤精度 (μm) |
|---|---|---|---|
| 10-AW20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
| 21-AW20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
带逆流功能的过滤减压阀 10-/21-AW□K-D
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件| 系列 | 接管口径 | 设定压力 (MPa) | 过滤精度 (μm) |
|---|---|---|---|
| 10-AW20K~40K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
| 21-AW20K~40K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
微雾分离器减压阀 10-/21-AWM-D
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件| 系列 | 接管口径 | 设定压力 (MPa) | 过滤精度 (μm) |
|---|---|---|---|
| 10-AWM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.3 |
| 21-AWM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.3 |
微雾分离器减压阀 10-/21-AWD-D
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件| 系列 | 接管口径 | 设定压力 (MPa) | 过滤精度 (μm) |
|---|---|---|---|
| 10-AWD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.01 |
| 21-AWD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 | 0.01 |
直动式精密减压阀 10-/21-ARP
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件
| 系列 | 接管口径 | 设定压力范围 |
|---|---|---|
| 10-/21-ARP20 (K) | 1/8・1/4 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.005~0.6MPa |
| 10-/21-ARP30 (K) | 1/4・3/8 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.005~0.6MPa |
| 10-/21-ARP40 (K) | 1/4・3/8・1/2 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.005~0.6MPa |
精密减压阀 10-IR
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件| 系列 | 接管口径 | 设定压力 (MPa) |
|---|---|---|
| IR1000-A | 1/8 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
| IR2000-A | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
| IR3000-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
| IR1200-A | 1/8 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
| IR2200-A | 1/4 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
| IR3200-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
| 10-IR1000 | 1/8 | 0.005~0.2 0.005~0.4 0.005~0.8 |
| 10-IR2000 | 1/4 | 0.005~0.2 0.005~0.4 0.005~0.8 |
| 10-IR3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
真空减压阀 10-IRV
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件
| 系列 | 接管口径 | 设定压力 (kPa) |
|---|---|---|
| 10-IRV | φ6,φ8,φ1/4,φ5/16 | -100~-1.3 |
| 10-IRV20 | φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | -100~-1.3 |
洁净型减压阀 SRH
F.R.L组件/压力控制元件 » 减压阀洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 压力控制元件
压力控制元件 » 减压阀
| 系列 | 溢流机构 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
|---|---|---|---|
| SRH | 非溢流 | Rc1/8,1/4,3/8,1/2 9/16-18UNF,7/8-14UNF | 低压型:0.02~0.2 高压型:0.05~0.7 |
| SRH | 溢流 | Rc1/8,1/4,3/8,1/2 | 低压型:0.02~0.2 高压型:0.05~0.7 |
精密洁净型减压阀 SRP
F.R.L组件/压力控制元件 » 减压阀洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件
压力控制元件 » 减压阀
| 系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
|---|---|---|
| SRP | M5,1/8 | 低压型:0.005~0.2 高压型:0.01~0.4 |