产品信息 » 
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 洁净型机器人 » 
低真空
产业用机器人行业
洁净型机器人低真空
快换管接头 10-KQ2
洁净/低发尘系列 » 管接头&管子| 系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 | 
|---|---|---|---|
| 10-KQ2 | 公制 | φ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M3×0.5,M5×0.8,M6×1.0, R,Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 | 
| 10-KQ2 | 英制 | φ1/8'',φ5/32'',φ3/16'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 10-32UNF NPT 1/16,1/8,1/4,3/8,1/2 | 
吹气用洁净型快换管接头 KP
配管&接头 » 特殊环境用管接头(洁净型/氟树脂)洁净/低发尘系列 » 管接头
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头
 
    
- 
    ・适合洁净室内吹气系统的快换管接头。
・完全禁油处理(橡胶类部件上有氟涂层)。
・接触液体部分为非金属材质。
・洁净室内进行部件洗净、组装、双重捆包。
・可真空使用(-100kPa)。
| 系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 | 
|---|---|---|
| KP | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 
驱动类空气配管用洁净型快换管接头 KPQ/KPG
配管&接头 » 特殊环境用管接头(洁净型/氟树脂)洁净/低发尘系列 » 管接头&管子
 
    
| 系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 | 
|---|---|---|
| KPQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5,1/8,1/4,3/8,1/2 | 
| KPG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5,1/8,1/4,3/8,1/2 |