产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 洁净型机器人 »
低真空
产业用机器人行业
洁净型机器人低真空
洁净室用排气洁净器 AMP
消音器/排气洁净器/气枪/压力计 » 排气洁净器洁净/低发尘系列 » 洁净型排气过滤网、过滤器
系列 | 过滤精度(μm) | 最大处理流量 L/min(ANR) | 接管口径 |
---|---|---|---|
AMP | 0.01(捕捉效率95%) | 200~1000 | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
洁净室用排气过滤器 SFE
消音器/排气洁净器/气枪/压力计 » 排气洁净器洁净/低发尘系列 » 洁净型排气过滤网、过滤器
系列 | 过滤精度(μm) | 最大处理流量 L/min(ANR) | 接管口径 |
---|---|---|---|
SFE | 0.01(捕捉效率99.99%) | 3,30,65,130,200 | M5×0.8,R1/8,R1/4 φ4,φ6,φ8,φ10 |