产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 洁净型机器人 »
低真空
产业用机器人行业
洁净型机器人低真空
小型空气压力传感器/开关 PSE54□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)| 系列 | 种类 | 额定压力范围 |
|---|---|---|
| PSE541 | 真空压 | 0~-101kPa |
| PSE543 | 混合压 | -100~100kPa |
| PSE540 | 正压 | 0~1MPa |
通用流体压力传感器 PSE56□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 压力开关
| 系列 | 种类 | 额定压力范围 |
|---|---|---|
| PSE561 | 真空压 | 0~-101kPa |
| PSE563 | 混合压 | -100~100kPa |
| PSE564 | 正压 | 0~500kPa |
| PSE560 | 正压 | 0~1MPa |
2色显示式数字式压力传感器控制器 PSE300
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 压力开关
| 系列 | 设定压力范围 |
|---|---|
| PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |