» 洁净型机器人 » 低真空
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
洁净型机器人
低真空
真空减压阀 IRV
真空用元件
»
真空减压阀
F.R.L组件/压力控制元件
»
减压阀
压力控制元件
»
减压阀
・可控制真空气路的压力。
・全系列都有一面配管规格。
・质量减小20%(与以前产品相比)。
・内置快换管接头。
・压力计、数字式压力开关采用卡子固定,拆装容易。
・压力计、数字式压力开关的安装方向可变更(尽标准配管规格)。
・压力计、数字式压力开关的安装角度(以60°为一个单位)容易变更。
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
F.R.L/共通注意事项
扩展品/选型
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
系列
连接口径
设定压力范围(kPa)
IRV10
φ6,φ8,φ1/4,φ5/16
-100~-1.3
IRV20
φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8
-100~-1.3