产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 洁净型机器人 »
省空间元件
产业用机器人行业
洁净型机器人省空间元件
4通电磁阀/直动座阀型 VQD1000
方向控制元件 » 直动式3、4、5通电磁阀-
・主阀结构上没有滑动密封,可订制禁油处理规格(非标品)。
同时也不向外部排气。
・具有高速且稳定的响应性。
・可真空使用。
・集装型号:VV4QD12,VV4QD15
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQD1000 | 0.27 | 0.28 | 0.07 | φ25 | 2.0 |