产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 洁净型机器人 »
省空间元件
产业用机器人行业
洁净型机器人省空间元件
5通电磁阀 10-SY
洁净/低发尘系列 » 方向控制元件系列 | 声速流导:C | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率 (W) |
---|---|---|---|
10-SY3000 | 1.1dm3(s・bar) | φ40 | 0.35 |
10-SY5000 | 2.8dm3(s・bar) | φ63 | 0.35 |
10-SY7000 | 4.5dm3(s・bar) | φ80 | 0.35 |
10-SY9000 | 10dm3(s・bar) | φ100 | 0.35 |
5通电磁阀 10-SV
洁净/低发尘系列 » 方向控制元件系列 | 声速流导:C | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率 (W) |
---|---|---|---|
10-SV1000 | 1.1dm3(s・bar) | φ40 | 0.6 |
10-SV2000 | 2.8dm3(s・bar) | φ63 | 0.6 |
10-SV3000 | 4.5dm3(s・bar) | φ80 | 0.6 |
10-SV4000 | 10dm3(s・bar) | φ100 | 0.6 |
4・5通电磁阀 10-SYJ
洁净/低发尘系列 » 方向控制元件系列 | 声速流导:C | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率 (W) | 可用于真空 |
---|---|---|---|---|
10-SYJ3000 | 0.46dm3(s・bar) | φ25 | 0.35 | -100kPa |
10-SYJ5000 | 0.83dm3(s・bar) | φ40 | 0.35 | -100kPa |
10-SYJ7000 | 2.9dm3(s・bar) | φ50 | 0.35 | -100kPa |
5通电磁阀 10-S0700
洁净/低发尘系列 » 方向控制元件系列 | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) b | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
10-S0700 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
5通电磁阀 10-VQ
洁净/低发尘系列 » 方向控制元件系列 | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) C [dm3/(s・bar)] | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) b | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
10-VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4 (标准) |
10-VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4 (标准) |
5通电磁阀 10-SQ
洁净/低发尘系列 » 方向控制元件系列 | 声速流导:C | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率 (W) |
---|---|---|---|
10-SQ1000 | 0.83dm3(s・bar) | φ32 | 1.0 |
10-SQ2000 | 2.9dm3(s・bar) | φ63 | 1.0 |
3通电磁阀 10-V100
洁净/低发尘系列 » 方向控制元件系列 | 形式 | 声速流导:C | 消耗功率 (W) |
---|---|---|---|
10-V100 | 标准型 | 0.037dm3(s・bar) | 0.35 ★(0.1) |
10-V100 | 大流量型 | 0.076dm3(s・bar) | 1.0 |
3通电磁阀 10-SYJ
洁净/低发尘系列 » 方向控制元件系列 | 声速流导:C | 消耗功率(W) |
---|---|---|
10-SYJ300 | 0.36dm3(s・bar) | 0.35 |
10-SYJ500 | 1.2dm3(s・bar) | 0.35 |
10-SYJ700 | 3.0dm3(s・bar) | 0.35 |