产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 洁净型机器人 »
省空间元件
产业用机器人行业
洁净型机器人省空间元件
气缸 10-/11-/21-/22-CJ2-Z
洁净/低发尘系列 » 气缸形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径 (mm) |
---|---|---|---|
标准型 | 10-/11-/21-/22-CJ2 | 单杆双作用 | 6 |
标准型 | 10-/11-/21-/22-CJ2-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
标准型 | 10-/11-/21-/22-CJ2W-Z | 双杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | 10-/11-/21-/22-CJ2RA-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
气缸 10-/11-/21-/22-CM2-Z
洁净/低发尘系列 » 气缸形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径 (mm) |
---|---|---|---|
标准型 | 10-/11-/21-/22-CM2-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
标准型 | 10-/11-/21-/22-CM2W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
直接安装型 | 10-/11-/21-/22-CM2R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
端锁型 | 10-/11-/21-/22-CBM2 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 10-/11-/21-/22-CG1-Z
洁净/低发尘系列 » 气缸形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径 (mm) |
---|---|---|---|
标准型 | 10-/11-/21-/22-CG1-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
标准型 | 10-/11-CG1W-Z 21-/22-CG1W | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
直接安装型 | 10-/11-CG1R-Z 21-/22-CG1R | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
薄型气缸 10-/11-/21-/22-CQ2-Z
洁净/低发尘系列 » 气缸形式 | 系列 | 多种方式 | 缸筒内径 (mm) |
---|---|---|---|
标准型 | 10-/11-CQ2-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
标准型 | 21-/22-CQ2-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
磁耦合式无杆缸 12-CY3
洁净/低发尘系列 » 气缸形式 | 种类 | 系列 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
导轨并用型 | 基本型 | 12-CY3B | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
导轨并用型 | 直接安装型 | 12-CY3R | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
气动滑台 13-/22-MXS
洁净/低发尘系列 » 气缸形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径 (mm) |
---|---|---|---|
标准型 | 13-/22-MXS | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
对称型 | 13-/22-MXS□L | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
气动滑台 13-/22-MXQ
洁净/低发尘系列 » 气缸形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | 13-/22-MXQ | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
对称型 | 13-/22-MXQ□L | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
带导杆的薄型气缸 12-/13-/21-/22-MGPL-Z
洁净/低发尘系列 » 气缸种类 | 系列 | 轴承种类 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | 12-/13-/21-/22-MGPL-Z | 滚珠衬套轴承 | 12,16,20,25, 32,40,50,63 |
双联气缸 11-/12-/21-/22-CXSJ
洁净/低发尘系列 » 气缸种类 | 系列 | 轴承种类 | 缸筒内径 (mm) |
---|---|---|---|
紧凑型 | 11-/22-CXSJM | 滑动轴承 | 6,10 |
紧凑型 | 11-/12-/21-/22-CXSJL | 滚珠衬套轴承 | 6,10 |
双联气缸 10-/11-/12-/21-/22-CXS
洁净/低发尘系列 » 气缸种类 | 系列 | 轴承种类 | 缸筒内径 (mm) |
---|---|---|---|
基本型 | 10-/11-/12-CXSM 21-/22-CXSM | 滑动轴承 | 6,10,15,20,25,32 |
基本型 | 10-/11-/12-CXSL 21-/22-CXSL | 滚珠衬套轴承 | 6,10,15,20,25,32 |