» 洁净型机器人 » 省空间元件
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
洁净型机器人
省空间元件
缓冲器 RJ
气缸
»
液压缓冲器
产品特点
・最高动作次数1000万次。
・使被搬运物缓和停止。
・推出了M6~M27的尺寸。
・可与RB系列替换安装。
・可根据使用速度选择合适的扩展品。
L型:0.05~1m/s H型:0.05~2m/s
短行程型:0.05~1m/s
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
选定软件
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
型号
系列
吸收动能(J)
吸收行程(mm)
外径螺纹
缓和型
RJ
0.5~70
4~25
M6~M27
短行程型
RJ
0.5~3.7
5~10
M8~M14